I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta per le vostre applicazioni outdoor. I contenitori multifunzione sono stati ideati appositamente per soluzioni di progetto nel settore telecomunicazioni.
Gli armadi devono spesso essere collocati all'aperto, così da poter essere collegati ad altri macchinari e sistemi esterni. Questo naturalmente pone esigenze particolari su questi armadi, perché l'ambiente, il meteo e, quando applicabile, le persone possono tutti influenzare quest'area sensibile. Da qui l'importanza di scegliere armadi resistenti per l'esterno, capaci di resistere a tutte le influenze. Rittal ha la soluzione giusta per la i tuoi armadi da esterno.
Cosa dovrebbe poter fare il tuo armadio outdoor?
Se un armadio è posizionato all'aperto, cioè non in uno spazio chiuso e protetto, è esposto a molte influenze. Queste possono includere il meteo, come pioggia, vento, radiazione UV e neve, così come sostanze aggressive e corrosive presenti nell'ambiente, come aria salata, polvere e sabbia. A seconda dell'ambiente, gli armadi possono anche essere soggetti a pressione, aspirazione o campi elettromagnetici. Questi sono solo alcuni esempi delle influenze che un armadio deve sopportare. Soprattutto nelle industrie con strutture critiche per il sistema, come le strutture chiave di approvvigionamento di elettricità e acqua, è fondamentale garantire la funzionalità dei contenitori. Noi di Rittal siamo molto consapevoli di questa responsabilità e ci impegniamo ai più alti standard di qualità e affidabilità nella produzione dei nostri armadi. Ogni area di applicazione comporta requisiti specifici.
Aree di applicazione per il tuo armadio outdoor
Per darti un'idea delle diverse aree di applicazione e della nostra esperienza, qui di seguito consideriamo più nel dettaglio le varie condizioni poste dai diversi luoghi e le loro esigenze. Un armadio potrebbe anche dover essere progettato per soddisfare più requisiti contemporaneamente. Crediamo sia importante che il tuo caso e il sistema di armadi siano su misura per le tue esigenze specifiche.
Le regioni con forti fluttuazioni di temperatura sono un tipico luogo per gli armadi outdoor. Il malfunzionamento dei componenti elettrici può avere impatti devastanti sull'intero processo. Per questo motivo, resistenza e resilienza sono particolarmente importanti nei rivestimenti esterni esposti a forti fluttuazioni di temperatura. Un controllo climatico efficace è importante anche insieme alla durata dei rivestimenti. La temperatura all'interno di un rivestimento dovrebbe essere mantenuta a un livello costante per massimizzare la vita utile dei componenti elettrici e aiutare a prevenire i tempi di inattività.
Gli armadi outdoor sono spesso esposti a livelli elevati di radiazione UV, come quelli usati nella tecnologia ferroviaria e dei trasporti. I contenitori situati vicino alle autostrade sono esposti al sole e alla radiazione UV senza alcuna protezione. La radiazione UV può danneggiare la vernice e la finitura a spruzzo del contenitore. Bisogna tenerne conto già nella fase di progettazione. Anche la temperatura e l'umidità influenzano l'armadio.
Sostanze nocive che possono scheggiare e graffiare gli armadi elettrici si trovano in molti ambienti diversi. Nel settore idrico, ad esempio, nell'estrazione e nel trattamento dell'acqua e del cloro, può essere un fattore. Altri esempi includono carburanti, fertilizzanti e grana, che possono influire sugli armadi nell'industria aeronautica. Nel settore della gestione delle strutture, dove i sistemi di armadi elettrici sono spesso installati sul tetto a causa delle limitazioni di spazio, sostanze aggressive e corrosive presenti nell'ambiente possono essere un fattore. Per questo motivo, gli armadi in questi tipi di ambienti devono essere adeguatamente protette dalla corrosione.
Se gli armadi sono collocati vicino a binari e rotaie, possono essere soggetti a vibrazioni intense causate dai treni e dai tram in transito. Un funzionamento senza problemi è particolarmente importante nella tecnologia ferroviaria, ad esempio per quanto riguarda gli scambi, nelle gallerie e nelle stazioni. Per questo motivo, gli armadi in queste aree devono essere particolarmente resistenti.
L'aria ambientale carica di sale, ad esempio nell'industria marittima, e la sabbia nei deserti, possono causare la corrosione degli armadi. Perciò, una protezione efficace della superficie è fondamentale in questi ambienti. L'industria navale, le centrali eoliche offshore e gli impianti fotovoltaici nei deserti sono tutte aree critiche per il sistema che forniscono servizi essenziali. Massima protezione contro la corrosione è quindi indispensabile in queste aree.
Se gli armadi sono posizionati vicino all’acqua, ad esempio nell’industria idrica o in quella marittima, devono essere protetti contro l’acqua a getto e l’umidità. È risaputo che acqua ed elettronica non vanno d’accordo e possono provocare interruzioni del funzionamento. In questo tipo di ambienti è quindi fondamentale che gli armadi siano waterproof. Gli armadi Rittal Outdoor soddisfano la classe di protezione IP 55 “protetti contro getti d’acqua” o IP 66 “protetti contro potenti getti d’acqua”.
Diversi ambienti di installazione per armadi outdoor
Per aiutare a categorizzare i diversi requisiti per gli armadi che vengono installati all'aperto, abbiamo definito diversi ambienti con caratteristiche specifiche. Questi sono pensati come guida iniziale per aiutarti a classificare e valutare le tue esigenze. È importante ricordare che ogni applicazione richiede un progetto individuale e un controllo delle condizioni ambientali sul posto prima dell'installazione.
In questo tipo di ambiente, l'armadio o l’intero sistema è protetto dalle intemperie, come nei garage o nelle turbine eoliche.
Questo ambiente si riferisce a luoghi che sono in gran parte protetti dalle intemperie, ad esempio da un tetto.
In questo ambiente, gli armadi sono posizionati in aree esposte agli effetti di sostanze aggressive e corrosive. Esempi includono installazioni all'aperto per sistemi di stoccaggio dell'energia o per l'industria idrica.
Questo ambiente è caratterizzato da influenze meteorologiche estreme, comprese sostanze ambientali aggressive e corrosive.
Queste condizioni richiedono il massimo della durata e della resistenza dagli armadi. Esempi includono involucri nelle industrie delle telecomunicazioni o marittime che sono esposti a queste influenze.
Il giusto quadro elettrico per la tua industria
Vuoi capire esattamente quali requisiti si applicano agli armadi outdoor nella tuo settore industriale? Le nostre pagine dedicate ai settori industriali hanno tutte le informazioni di cui hai bisogno. Il tuo settore non è presente nell'elenco? Contattaci e saremo felici di aiutarti!
- Industria dei processi
- Industria idrica
- Industria marittima
- Infrastrutture di ricarica
- Energie rinnovabili
- Tecnologia della rete elettrica
- Sistemi di accumulo energetico
- Tecnologia dei trasporti
- Industria aerospaziale
- Telecomunicazioni
- Industria ferroviaria
- Gestione delle strutture
Il tuo armadio outdoor Rittal: materiali di alta qualità, durata e sicurezza
Gli armadi outdoor devono resistere a condizioni eccezionali per lunghi periodi. Ecco perché i nostri armadi outdoor sono realizzati in alluminio resistente agli agenti atmosferici o in plastica rinforzata con fibra di vetro. Questo aiuta a garantire una resistenza e una durata eccezionali. Inoltre, puoi creare il tuo set di armadi a partire dal nostro sistema modulare o far realizzare un armadio su misura secondo le tue specifiche – Rittal offre anche armadi modificati. Ad esempio, puoi richiedere ritagli per l'installazione di componenti aggiuntivi o una diversa verniciatura superficiale. Che tu stia cercando un armadio con o senza raffreddamento, abbiamo ciò che ti serve.
→ Contattaci ora per una consulenza senza impegno.