Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.
- Codice prodotto:
- CS 9791015
- Descrizione prodotto
- Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.
- Materiale
- Contenitore e piastra di montaggio: alluminio AlMg3
Porta del contenitore interno: 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Contenitore interno con piastra di montaggio, flangia e chiusura di sicurezza
Angolare di montaggio per il termostato per la regolazione dellatemperatura interna dell'armadio o l'igrostato
Contenitore esterno con copertura estetica con chiusura di sicurezza 3524 E
2 profili a C nella parete posteriore - Dimensioni
- Larghezza: 370 mm
Altezza: 522 mm
Profondità: 210 mm - Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 280 mm
Altezza utile: 380 mm
Profondità utile: 145 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 270 mm x 380 mm
- Contenitore interno
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 170 mm - Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1 - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- Termini di consegna su richiesta
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,048 kg
- Peso lordo
- 8,472 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- CS Armadio Compatto per Esterno, 370X522X210 mm, Alluminio con Piastra di Montaggio