Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro
- Codice prodotto:
- CS 9783520
- Descrizione prodotto
- Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
- Materiale
- Alluminio AlMg3
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato
Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti
Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore
Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate
Tetto parapioggia - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni
- Altezza totale: 1.355 mm
Larghezza tetto parapioggia: 850 mm
Altezza tetto parapioggia: 55 mm
Profondità tetto parapioggia: 450 mm
Larghezza utile: 712 mm
Altezza utile: 1.112 mm
Profondità utile: 349 mm
Altezza zoccolo: 100 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 3R
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Codice IK
- IK10
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 46 kg
- Peso lordo
- 48 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177569126
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni