Contenitore per esterni per armadi compatti AX

Codice prodotto: AX 9792075

Contenitore di protezione per armadio compatto AX per uso esterno, realizzato per copertura dell'armadio, parete posteriore, fondo e porta a innesto. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale del armadio.

Codice prodotto:
AX 9792075
Descrizione prodotto
Contenitori per esterno idonei a contenere armadi compatti AX. Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore». Ingresso cavi inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e sul fondo per una ventilazione ideale del contenitore.
Vantaggi
Armadi compatti AX per ambienti esterni
Per la realizzazione di una soluzione «contenitore-nel-contenitore»
Feritoia inferiore e griglie di aerazione nelle pareti laterali e nel fondo per il passaggio ottimizzato dell'aria
Materiale
Alluminio AlMg3
Superficie
Verniciatura a polvere
Parti incluse nella fornitura
Guide DIN per il fissaggio a parete
Listello a spazzola
Nipplo graduato M25
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio
Nota
A seconda dell'applicazione/ambiente di utilizzo, nella compartimentazione può essere installato un contenitore in lamiera d'acciaio o in acciaio inox
Dimensioni
Larghezza: 721 mm
Altezza: 750 mm
Profondità: 448 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 600 mm
Profondità: = 350 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
20,5 kg
Peso lordo
21,96 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177961777
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadio Compatto per Esterno 721X750X488
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi