Contenitore per esterno a doppia parete in alluminio con classe di resistenza RC2.
- Codice prodotto:
- CS 9751918
- Descrizione prodotto
- CS Armadio a 3 porte, a doppia parete, per installazione all'esterno, in alluminio con classe di resistenza RC 2. Incluso zoccolo di smistamento dei cavi. Predisposto per l'installazione di guide Kombi 19"/ETSI e di un sistema Direct Air Cooling (DAC).
- Materiale
- Armadio, tetto, porta/e, lamiera di fondo: alluminio, AlMg3, 2,0 mm
Piastra/e di montaggio: alluminio, AlMg3, 3,0 mm
Guida di supporto: acciaio inox AISI 430 - Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato
Tetto di protezione dalle intemperie con ventilazione, predisposto per l'installazione di un sistema Direct Air Cooling (DAC)
Blocco-porta realizzato con fermo porta meccanico (ca. 155°)
Maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Zoccolo di smistamento cavi, con pannelli su tutto il perimetro
Flange
Lamiera di fondo
4 piastre di montaggio
Battente intermedio avvitato
Battente intermedio saldato
porta centrale con blocco dall'interno - Dimensioni
- Larghezza: 2.000 mm
Altezza: 1.050 mm
Profondità: 500 mm - Dimensioni
- Altezza totale: 1.600 mm
Altezza tetto parapioggia: 130 mm
Altezza zoccolo: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm - Numero di porte
- 3
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti con cilindro singolo e doppio
Numero di chiusure: 3
Inserto di chiusura: BJ20027 - Flangia
- Grandezza: 2
Quantità: 4 - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Nota
- L'angolo di apertura della porta è di circa 155° nelle porte a destra e sinistra e di circa 110° nella porta centrale.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 175 kg
- Peso lordo
- 195 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Descrizione prodotto
- CS Armadio multifunzione MFG 18, 3 porte, doppia parete, LAP 2000x1600x500 mm
- Documentazione
- Istruzioni