Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.
- Codice prodotto:
- CS 9781868
- Esecuzione
- per accoppiamento
Senza feritoia - Materiale
- Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3
Tetto parapioggia: alluminio - Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria
Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio
Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027
Parete posteriore
Tetto parapioggia
Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 800 mm - Dimensioni
- Altezza totale: 1.745 mm
Altezza tetto parapioggia: 45 mm
Altezza zoccolo: 100 mm - Numero di porte
- 1
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: BJ20027 - Flangia
- Grandezza: 2
Quantità: 2 - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Codice IK
- IK10
- Nota
- Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna).
- Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 76 kg
- Peso lordo
- 86 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177986114
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- CS Toptec, installazione in batteria, LxAxP: 800x1600x800 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni