Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.
- Codice prodotto:
- CP 6501020
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.
- Materiale
- Tubo in acciaio, verniciato a polveri
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante
- Diametro
- 48,3 mm
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Spessore del materiale
- 4 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,7 kg
- Peso lordo
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Profilo Portane L=1000 mm Ral 7035
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni