Profilati portanti per sistema a braccio portante CP-L
- Codice prodotto:
- CP 6511000
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza la necessità di eseguire filettature.
- Materiale
- Profilato portante: profilo in alluminio estruso
- Colore
- Profilato portante: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante CP-L
- Lunghezza
- 500 mm
- Spessore del materiale
- 8 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 85 mm
Lunghezza: 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,32 kg
- Peso lordo
- 2,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Documentazione
- Istruzioni