Adattatore di inclinazione 10° per attacco braccio portante Ø 130 mm

Codice prodotto: CP 6206.400

Da montare tra accoppiamenti sistemi 60/120 oppure fissaggio sistemi 60/120 oppure giunto di rinvio sistemi 60/120, e contenitori di comando.

Codice prodotto:
CP 6206.400
Esecuzione
Viene montato tra il contenitore di comando e
Raccordo girevole CP 60/120/180 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Raccordo fisso CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Giunto angolare 90° CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Descrizione prodotto
Da montare tra accoppiamenti sistemi 60/120 oppure fissaggio sistemi 60/120 oppure giunto di rinvio sistemi 60/120, e contenitori di comando.
Materiale
Pressofusione di zinco
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Guarnizioni incluse
Materiale di fissaggio
Rifid y/n
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,617 kg
Codice tariffa doganale
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP adattatore D'Inclinazione 10° Diam.13
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Further instructions
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi