Da montare tra accoppiamenti sistema 60 oppure fissaggio sistema 60 e contenitori di comando
- Codice prodotto:
- CP 6206440
- Esecuzione
- Viene montato tra il contenitore di comando e
Raccordo girevole CP 60, 6206.340 o raccordo fisso CP 60, 6206.360 - Descrizione prodotto
- Da montare tra il raccordo girevole del sistema 60 o il raccordo fisso del sistema 60 e i contenitori di comando
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Materiale di fissaggio - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,32 kg
- Peso lordo
- 0,338 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP adattatore D'Inclinazione 10°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni