Da montare tra accoppiamenti sistemi 60/120 oppure fissaggio sistemi 60/120 oppure giunto di rinvio 90° sistemi 60/120 e contenitori di comando .
- Codice prodotto:
- CP 6206420
- Vantaggi
- Lo snodo dentato interno consente di bloccare in modo stabile il contenitore di comando inclinato in diverse posizioni.
- Utilizzando i perni filettati forniti a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione.
- Applicazioni tipiche
- Per l'accoppiamento di un contenitore di comando con adattatore di inclinazione su
- Raccordo girevole CP 60/120/180 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Raccordo fisso CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Giunto angolare 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiale
- Adattatore di inclinazione: Fusione di alluminio
Soffietto: plastica - Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Soffietto
Materiale di fissaggio - Girevole/inclinabile
- Sì
- Tilt angle note
- Regolabile in passi da 7,5°
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,35 kg
- Peso lordo
- 1,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP adattatore D'Inclinaz Reg Diam 130
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions
- Istruzioni