Adattatore di inclinazione +100°/–60° per attacco braccio portante 120 x 65 mm

Codice prodotto: CP 6206460

Per il montaggio su piani di lavoro IW, predisposto per il fissaggio Ø 130 mm, superfici piane o raccordi fissi/girevoli con attacco braccio portante 120 x 65 mm. Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante. Dotato di canalina per un inserimento agevole dei cavi.

Codice prodotto:
CP 6206460
Esecuzione
Per il montaggio su:
Piano di lavoro IW, predisposto per il raccordo fisso di Ø 130 mm
Superfici piane
Fissaggio/accoppiamento con attacco braccio portante 120 x 65 mm
Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA standard 75
Dotato di canalina per il passaggio dei cavi sicuro e compatto
Descrizione prodotto
Angolo d'inclinazione regolabile con la levetta di bloccaggio nel reticolo di 7,2° e limitabile a +100°/–15° con la vite d'arresto fornita a corredo.
Materiale
Adattatore di inclinazione: lamiera d'acciaio, verniciata
Soffietto: plastica
Colore
Adattatore di inclinazione: RAL 7035
Soffietto: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Soffietto
Girevole/inclinabile
Tilt angle note
Regolabile tramite levetta di bloccaggio nel reticolo a passi di 7,2° e limitabile a +100°/-15° con la vite d'arresto fornita a corredo
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,86 kg
Peso lordo
0,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP adattatore D'Inclinaz Regolabile
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico