Adattatore dell'attacco braccio portante Ø 130 mm su 120 x 65 mm

Codice prodotto: CP 6212.500

Per il montaggio dei contenitori di comando con apertura per braccio portante 120 x 65 mm e dell'adattatore di collegamento VESA 75/100

Codice prodotto:
CP 6212.500
Esecuzione
Per il montaggio del contenitore di comando con apertura per braccio portante 120 x 65 mm e dell'adattatore di collegamento VESA 75/100 su:
Raccordo girevole CP 120, 6212.300
Raccordo fisso CP 120, 6212.320
Giunto angolare 90°, CP 120, 6212.380
Giunto girevole con braccio (6206.850)
Giunto girevole per installazione integrata nella macchina (6206.870)
Materiale
Fusione di alluminio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Guarnizioni incluse
Materiale di fissaggio
Rifid y/n
Dimensioni
Altezza: 40 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,552 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP adattatore Diam.130 /120X65
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi