Da montare tra il contenitore e gli elementi di giunzione o il fissaggio del giunto girevole.
- Codice prodotto:
- CP 6212520
- Esecuzione
- Per il montaggio tra
Contenitore con attacco braccio portante Ø 180 mm e
Raccordo girevole CP 60/120/180 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Raccordo fisso CP 60/120 per attacco braccio portante Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Giunto girevole, 6206.850, 6206.870 - Materiale
- Fusione di alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 20 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,546 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP adattatore Sistema 180/120
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet