Per la connessione fissa del contenitore al sistema a braccio portante 60
- Codice prodotto:
- CP 6206320
- Descrizione prodotto
- Per la connessione fissa del contenitore al sistema a braccio portante 60
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,92 kg
- Peso lordo
- 0,992 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- CP 60 Raccordo Fisso Diam.130
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni