Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento verticale del sistema a braccio portante 60.
- Codice prodotto:
- CP 6206300
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento verticale del sistema a braccio portante 60
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Perni filettati
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 310°, regolabile tramite levetta
- Mediante l'impiego dei perni filettati forniti a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Raccordo Girevole Diam 130
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni