Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento verticale del sistema a braccio portante 60
- Codice prodotto:
- CP 6206340
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento verticale del sistema a braccio portante 60
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 310°, regolabile tramite levetta
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,278 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Raccordo Girevole Diam.120X65
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni