Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento orizzontale del sistema a braccio portante. Contenitore installabile sospeso o poggiato/fisso al pavimento. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6212380
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento orizzontale del sistema a braccio portante. Contenitore installabile sospeso o poggiato/fisso al pavimento. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Materiale
- Giunto angolare: fusione di alluminio/pressofusione di zinco
Copertura: Plastica - Colore
- Giunto angolare: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Perni filettati
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 310°, regolabile tramite levetta
- Mediante l'impiego dei perni filettati forniti a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,097 kg
- Peso lordo
- 2,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Raccordo contenitore,Girevole 90°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions