Angolare 90° CP 60

Codice prodotto: CP 6206600

Per il collegamento orizzontale e verticale degli elementi del braccio portante. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.

Codice prodotto:
CP 6206600
Descrizione prodotto
Per il collegamento orizzontale e verticale degli elementi del braccio portante. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
Materiale
Giunto angolare: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica
Colore
Giunto angolare: RAL 7035
Copertura: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Guarnizioni incluse
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
Rifid y/n
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,35 kg
Peso lordo
1,524 kg
Codice tariffa doganale
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP 60 Angolo 90°
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi