Per il collegamento orizzontale e verticale degli elementi del braccio portante. Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6212600
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento orizzontale e verticale degli elementi del braccio portante. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Materiale
- Giunto angolare: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica - Colore
- Giunto angolare: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,225 kg
- Peso lordo
- 1,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Angolare 90°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions