Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante. Coperture asportabili per un'agevole introduzione dei cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6206620
- Descrizione prodotto
- Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante. Coperture asportabili per un'agevole introduzione dei cavi.
- Materiale
- Snodo intermedio: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica - Colore
- Snodo intermedio: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 330°
- Mediante l'impiego delle viti fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,14 kg
- Peso lordo
- 3,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Giunto Intermedio
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni