Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante.
- Codice prodotto:
- CP 6218620
- Descrizione prodotto
- Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante.
- Materiale
- Snodo intermedio: Acciaio fuso
Soffietto: plastica - Colore
- Snodo intermedio: RAL 7035
Soffietto: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Soffietto
Dischi forati e viti per la limitazione dell'angolo di brandeggio
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 180°
- Mediante 2 dischi in acciaio forati, possibilità di limitare il brandeggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,503 kg
- Peso lordo
- 11,056 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 180 Giunto Intermedio
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni