Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto.
- Codice prodotto:
- CP 6212720
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto.
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 330°
- Mediante l'impiego delle viti fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5 kg
- Peso lordo
- 5,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Torretta Articolata Partenza Verticale
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions