Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6206740
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Materiale
- Snodo a parete: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica - Colore
- Snodo a parete: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 330°
- Mediante l'impiego delle viti fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,8 kg
- Peso lordo
- 3,88 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684300
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Torretta Girevole 90°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni