Per il fissaggio stabile del sistema a braccio portante su superfici verticali od orizzontali.
- Codice prodotto:
- CP 6218820
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio stabile del sistema a braccio portante su superfici verticali od orizzontali.
- Materiale
- Fissaggio a parete/pavimento: Acciaio fuso
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,918 kg
- Peso lordo
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 180 Base Fissa Piccola
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni