Per il fissaggio stabile del sistema a braccio portante su superfici verticali od orizzontali.
- Codice prodotto:
- CP 6212800
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio stabile del sistema a braccio portante su superfici verticali od orizzontali.
- Vantaggi
- Con predisposizione per consentire l'ingresso e il passaggio flessibile dei cavi su tutti i lati
- Attacco integrato con montaggio eseguibile anche da un solo operatore grazie alla dima di foratura
- Fissaggio opzionale sicuro alla superficie di montaggio mediante l'inserimento di perni
- Possibilità di regolazione integrata
- Materiale
- Fissaggio a parete/pavimento: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica - Colore
- Fissaggio a parete/pavimento, RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Perni filettati
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,652 kg
- Peso lordo
- 2,852 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Base Fissa
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions