Elemento di giunzione tra sistemi a braccio portante più grandi e più piccoli e per l'installazione di contenitori di comando piatti di piccole dimensioni.
- Codice prodotto:
- CP 6212640
- Esecuzione
- Per la giunzione tra i bracci portanti CP 120 e CP 60
- Vantaggi
- Sistema di regolazione integrato
- Applicazioni tipiche
- Elemento di giunzione tra sistemi a braccio portante più grandi e più piccoli
- Per l'installazione di contenitori di comando piatti di piccole dimensioni, quando il braccio ha una lunghezza elevata ed è richiesta la capacità di carico di un sistema più grande
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,72 kg
- Peso lordo
- 0,75 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 adattatore 120/60
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni