Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per il passaggio di cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA) lungo tutto il sistema.
- Codice prodotto:
- CP 6212110
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilo può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo portante aperto, richiudibile con copertura in plastica che agevola l'accesso in caso di interventi di assistenza e consente l'inserimento di cavi precablati. Il profilo aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. La zona del profilo superiore è idonea per il passaggio di cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA).
- Materiale
- Profilato portante: profilo in alluminio estruso
Copertura: Plastica - Colore
- Profilato portante: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante
Coperchio con inserzione a scatto - Lunghezza
- 1.000 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 75 mm
Altezza: 120 mm
Lunghezza: 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,997 kg
- Peso lordo
- 9,471 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042100
- EAN
- 4028177683976
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Profilo Aperto L=1000 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions