Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilo può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi.
- Codice prodotto:
- CP 6212100
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilo può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi.
- Materiale
- Profilato portante: profilo in alluminio estruso
- Colore
- Profilato portante: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 75 mm
Altezza: 120 mm
Lunghezza: 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,801 kg
- Peso lordo
- 8,26 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042100
- EAN
- 4028177683945
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 120 Profilo Chiuso L=1000 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Further instructions