Elemento di giunzione tra i bracci portanti CP 60 e CP 40
- Codice prodotto:
- CP 6206640
- Vantaggi
- Sistema di regolazione integrato
- Copertura asportabile per un'agevole introduzione dei cavi
- Applicazioni tipiche
- Elemento di giunzione tra il sistema orizzontale CP 60 e il sistema verticale CP 40
- Per applicare i contenitori di comando di piccole dimensioni ai componenti CP 40, quando il braccio ha una lunghezza orizzontale elevata ed è richiesta la capacità di carico del sistema CP 60 con dimensioni maggiori. Necessario se si utilizza una torretta articolata.
- Materiale
- Adattatore angolare 90°: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica - Colore
- Adattatore angolare 90°: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti di regolazione
Perni autofilettanti e morsetti per il fissaggio al profilato portante - Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,04 kg
- Peso lordo
- 1,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP adattatore Angolare CP60-CP40
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet