Mensola di collegamento per attacco braccio portante 120 x 65 mm

Codice prodotto: CP 6206490

Per il montaggio posteriore dei contenitori. Coperchio rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi

Codice prodotto:
CP 6206490
Esecuzione
Collegabile ai sistemi a braccio portante Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 con adattatore attacco braccio portante Ø 130 mm su 120 x 65 mm
Descrizione prodotto
Per il montaggio sul retro dei contenitori «slim» per pannelli di comando. Coperchio asportabile per un'agevole introduzione dei cavi.
Materiale
Fusione di alluminio
Colore
Supporto, coperchio: RAL 7024
Bocchettoni passacavi: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 fascette serracavi
Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
Rifid y/n
Nota
A seconda dell'applicazione è necessario un raccordo fisso o un raccordo girevole.
Applicazioni tipiche
Per il collegamento dei control panel Beckhoff
I bocchettoni passacavi laterali consentono il passaggio dei cavi degli apparecchi all'esterno e al di sotto della mensola
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,622 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrizione prodotto
CP Giunto di connessione per Braccio Portante 120X65, con Ingresso Cavi
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi