Per il brandeggio del sistema a braccio portante su superfici verticali.
- Codice prodotto:
- CP 6501150
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7024
- Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- 330° circa, posto che il giunto superiore possa muoversi liberamente
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,119 kg
- Peso lordo
- 2,128 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Giunto Snodato a Pareti
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni