Per il fissaggio girevole del contenitore sull'elemento verticale del sistema a braccio portante 40.
- Codice prodotto:
- CP 6501050
- Materiale
- Zinco
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7024
- Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 305°, regolabile tramite levetta
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,18 kg
- Peso lordo
- 1,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Raccordo Girevole
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni