Per il fissaggio rigido del contenitore al sistema a braccio portante CP 40.
- Codice prodotto:
- CP 6501120
- Materiale
- Fusione di alluminio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7024
- Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 305°, regolabile tramite levetta
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,579 kg
- Peso lordo
- 1,584 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Giunto Angolare 90°
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni