Per il fissaggio stabile del sistema a braccio portante su superfici verticali o orizzontali. È possibile anche il fissaggio al soffitto.
- Codice prodotto:
- CP 6663000
- Materiale
- Acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
- IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,828 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Fissaggio Inox Pareti/Pavimento
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni