Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali o orizzontali.
- Codice prodotto:
- CP 6663400
- Esecuzione
- Frontale, foratura Ø 9 mm
- Materiale
- Acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
- IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
- Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 350°, regolabile tramite viti a testa zigrinata
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,292 kg
- Peso lordo
- 4,68 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 40 Fissaggio Inox Girevole a Pareti/Pavimento
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni