- Codice prodotto:
- CP 6665000
- Esecuzione
- Posteriore, filettatura M8
- Applicazioni tipiche
- Con foro per il montaggio di:
- Fissaggio a pavimento girevole, CP 40, acciaio inox (6663.500), con 4 viti
- Fissaggio alla parete/pavimento, rigido, CP 40, acciaio inox (6663.000), con 4 viti e dadi
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66 secondo EN 60529, 2014-09
- IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,237 kg
- Peso lordo
- 1,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP 40 Mensola da Pareti Fiss.Post