Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell’apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Con elementi tenditori per una maggiore portata.
- Codice prodotto:
- CP 6206110
- Descrizione prodotto
- Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Canalina portacavi aperta, richiudibile con l'apposito profilato di copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di assistenza e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore.
- Materiale
- Profilato portante: profilo in alluminio estruso
Morsetti a tirante: acciaio
Profilato di copertura: plastica - Colore
- Profilato portante: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Profilato portante
Morsetti a tirante per aumentare la stabilità
Coperchio con inserzione a scatto - Lunghezza
- 1.000 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,5 kg
- Peso lordo
- 5,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP 60 Profilo Aperto L=1000 mm
- Documentazione
- Further instructions
- Istruzioni