Il nuovo braccio basculante garantisce sempre la corretta visione di tutti gli elementi del sistema per un ottimale comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato direttamente sui componenti del sistema a braccio portante CP 120 sul lato della parete e sul sistema a braccio portante CP 60 sul lato del contenitore senza ulteriori adattamenti.
- Codice prodotto:
- CP 6212060
- Descrizione prodotto
- Il nuovo profilo portante, regolabile in altezza, garantisce sempre la corretta visione degli elementi decisivi per la comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato direttamente sul lato parete sui componenti del braccio portante CP 120 senza ulteriori adattamenti o sul braccio portante CP 60 o CP 120 sul lato contenitore, a seconda del modello.
- Vantaggi
- Il braccio basculante si arresta in qualsiasi posizione
- Possibile arresto del braccio basculante in una posizione fissa, tramite levette di bloccaggio
- Regolazione precisa del carico di sollevamento tramite la vite posta sul lato frontale del braccio portante
- Vite di regolazione accessibile senza smontare i componenti
- Sicurezza garantita con l'ampio fondo per cavi e il passaggio cavi nei punti di rotazione
- Parete laterale rimovibile per un facile accesso alla gestione dei cavi
- L'angolo di inclinazione del contenitore montato è identico in ogni quota di altezza
- Facile inserimento di cavi con connettori come DVI e VGA
- Elevata portata di peso da 4 a 60 kg con tre sistemi. (La capacità di carico è considerata sia per il contenitore equipaggiato sia per il profilo portante verticale)
- Dati tecnici
- Vano cavi: 36 x 11 mm (L x A), formato connettori max.: 41 x 17 mm (L x A)
- Offre più ergonomia grazie al campo di regolazione 600 mm (± 300 mm)
- Applicazioni tipiche
- Per operatori con altezze differenti
- Per entrambe le posizioni di lavoro (operatore in piedi/seduto)
- Materiale
- Snodi: fusione di alluminio
Soffietto: plastica - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 741 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Nota
- In abbinamento con il braccio basculante si noti quanto segue: quando si utilizza un giunto intermedio, il braccio basculante deve essere sempre inserito nella posizione orizzontale più vicina al contenitore di comando.
- Dimensioni
- Lunghezza: 741 mm
- Carico
- 4 kg...30 kg
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Sezione max. per l'entrata cavi 41 x 17 mm
- Tolleranza capacità di carico vale per il contenitore equipaggiato e il profilato portante verticale.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,8 kg
- Peso lordo
- 11,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269060
- EAN
- 4028177924338
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP Braccio Basculante Regolabile CP120/60 per Carichi 4-30 Kg
- Documentazione
- Istruzioni