- Codice prodotto:
- CP 6212120
- Descrizione prodotto
- Il nuovo profilo portante, regolabile in altezza, garantisce sempre la corretta visione degli elementi decisivi per la comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato direttamente sul lato parete sui componenti del braccio portante CP 120 senza ulteriori adattamenti o sul braccio portante CP 60 o CP 120 sul lato contenitore, a seconda del modello.
- Vantaggi
- Il braccio basculante si arresta in qualsiasi posizione
- Possibile arresto del braccio basculante in una posizione fissa, tramite levette di bloccaggio
- Regolazione precisa del carico di sollevamento tramite la vite posta sul lato frontale del braccio portante
- Vite di regolazione accessibile senza smontare i componenti
- Sicurezza garantita con l'ampio fondo per cavi e il passaggio cavi nei punti di rotazione
- Parete laterale rimovibile per un facile accesso alla gestione dei cavi
- L'angolo di inclinazione del contenitore montato è identico in ogni quota di altezza
- Facile inserimento di cavi con connettori come DVI e VGA
- Elevata portata di peso da 4 a 60 kg con tre sistemi. (La capacità di carico è considerata sia per il contenitore equipaggiato sia per il profilo portante verticale)
- Dati tecnici
- Fondo per cavi: 43 x 21 mm (A x L), max. ingresso connettori: 59 x 17 mm (A x L)
- Offre più ergonomia grazie al campo di regolazione 600 mm (± 300 mm)
- Applicazioni tipiche
- Per operatori con altezze differenti
- Per entrambe le posizioni di lavoro (operatore in piedi/seduto)
- Materiale
- Snodi: fusione di alluminio
Soffietto: plastica
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Nota
- In abbinamento con il braccio basculante si noti quanto segue: quando si utilizza un giunto intermedio, il braccio basculante deve essere sempre inserito nella posizione orizzontale più vicina al contenitore di comando.
- Dimensioni
- Lunghezza: 790 mm
- Carico
- 10 kg...60 kg
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Sezione max. per l'entrata cavi 17 x 59 mm
- Tolleranza capacità di carico vale per il contenitore equipaggiato e il profilato portante verticale.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,76 kg
- Peso lordo
- 14,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP Braccio Basculante Regolabile CP120/120 per Carichi 10-60 Kg