Per il montaggio del pannello Siemens Simatic al sistema a braccio portante CP 40, acciaio o CP 60/120 con attacco braccio portante 120 x 65 mm.
- Codice prodotto:
- CP 6206500
- Esecuzione
- Per il montaggio di Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
Ai sistemi a braccio portante:
CP 40, acciaio
CP 60/120 per attacco braccio portante 120 x 65 mm - Materiale
- Alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684416
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
- CP adattatore per Siemens Pro-Panel
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore