Per la connessione posteriore dei contenitori "slim" per pannelli di comando, monitor TFT comunemente in commercio e PC industriali con attacco VESA 75/100. Attacco per sistemi a braccio portante CP 40, CP 60 e CP 120 tramite adattatore per...
Il nuovo braccio basculante garantisce sempre la corretta visione degli elementi decisivi per la comunicazione uomo-macchina. Il sistema può essere montato senza ulteriori adattamenti al lato parete direttamente ai componenti del sistema a...
Elemento di giunzione tra sistemi a braccio portante più grandi e più piccoli e per l'installazione di contenitori di comando piatti di piccole dimensioni.
Per il montaggio su piani di lavoro IW, predisposto per il fissaggio Ø 130 mm, superfici piane o raccordi fissi/girevoli con attacco braccio portante 120 x 65 mm. Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante. Dotato di...