L'elemento di fissaggio del contenitore è installabile a scelta sia sul raccordo per il braccio portante del contenitore Optipanel, sia nella parte inferiore o posteriore di qualsiasi contenitore.
- Codice prodotto:
- IW 6902640
- Descrizione prodotto
- Dotato di feritoia di montaggio per realizzare una entrata compatta dei cavi precablati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- L'elemento di fissaggio del contenitore è installabile a scelta sia sul raccordo per il braccio portante del contenitore Optipanel, sia nella parte inferiore o posteriore di qualsiasi contenitore.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,654 kg
- Peso lordo
- 1,854 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557