Per il montaggio su piani di lavoro IW o altre superfici.
- Codice prodotto:
- IW 6902670
- Descrizione prodotto
- Dotato di canalina per un passaggio dei cavi sicuro e compatto.
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio su: piano di lavoro IW, predisposto, superfici piane, fissaggio/accoppiamento contenitore CP-L 120 x 65 mm, fissaggio/scatola di accoppiamento CP 40 (utilizzabile anche come adattatore di inclinazione +100°/–60° per CP 40)
- Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante: CP 40, CP-L rettangolare 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Soffietto: plastica - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Tilt angle note
- +100°/–60°, regolabile con la levetta di bloccaggio con passo di 7,2° e limitabile a +100°/–15° con la vite d'arresto fornita a corredo.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,72 kg
- Peso lordo
- 0,928 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263