Per la connessione posteriore dei contenitori "slim" per pannelli di comando, monitor TFT comunemente in commercio e PC industriali con attacco VESA 75/100. Attacco per sistemi a braccio portante CP 40, CP 60 e CP 120 tramite adattatore per attacco Ø 130 mm sull'attacco rettangolare 120 x 65 mm
- Codice prodotto:
- CP 6206480
- Esecuzione
- Collegabile ai sistemi a braccio portante Rittal
- Descrizione prodotto
- Per la connessione posteriore dei contenitori slim per pannelli di comando, monitor TFT comunemente in commercio e PC industriali con attacco VESA 75/100.
- Vantaggi
- Montaggio semplice e veloce, eseguibile da un solo operatore, tramite fori muniti di grano di regolazione
- Più spazio per il montaggio e le operazioni di manutenzione
- E' possibile far passare i cavi degli apparecchi all'esterno e al di sotto della mensola
- Il coperchio asportabile consente un accesso ottimale ai collegamenti interni degli apparecchi e un passaggio cavi agevole
- Elementi di raccolta cavi predisposti all'interno
- Coperchio e viti imperdibili
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- Adattatore di collegamento: RAL 7035
Copertura: RAL 7024 - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
Fascette serracavi - Rifid y/n
- Sì
- Nota
- A seconda dell'applicazione è necessario un raccordo fisso, un raccordo girevole, un adattatore di inclinazione o un adattatore
- Capacità di carico
- 800 N
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 2,775 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Attacco Vesa 75/100
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Istruzioni