Per accoppiare in modo diretto e girevole i contenitori di comando nelle macchine e negli impianti.
- Codice prodotto:
- CP 6206850
- Esecuzione
- Giunto girevole con braccio
- Descrizione prodotto
- Per accoppiare in modo diretto e girevole i contenitori di comando nelle macchine e negli impianti.
- Vantaggi
- Meccanismo integrato di riduzione dell'angolo di rotazione
- Applicazioni tipiche
- Montaggio sospeso o in appoggio
- Colore
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Possibili installazioni
- Idoneo per contenitori con attacco braccio portante Ø 130 mm
- Capacità di carico (statico)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 310°
- Mediante l'impiego dei perni filettati forniti a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,66 kg
- Peso lordo
- 2,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Giunto Girevole
- Descrizioni
- Dichiarazione del costruttore
- Documentazione
- Info sheet