Gli armadi in acciaio inox Hygienic Design sono progettati per soddisfare i più elevati standard di igiene e qualità dell'industria alimentare. Le superfici arrotondate e l'assenza di fessure minimizzano l'accumulo di polvere e sporco. il tetto inclinato assicura il deflusso completo dei detergenti senza lasciare residui.
Contenitori Hygienic Design
Scambiatori di calore aria/acqua HD
È ora disponibile una soluzione di climatizzazione per armadi e contenitori di facile pulizia, destinata alle aree di produzione in cui l'igiene è fondamentale nel settore F&B.
Hygenic Design
Scambiatori di calore aria/acqua HD
Massima pulizia garantita!
I contenitori per pulsanti HD, i contenitori di derivazione HD, gli armadi compatti HD e agli armadi di comando HD sono elementi fondamentali nella progettazione di processi aperti nell’industria alimentare e nelle camere bianche grazie alla loro facilità di pulizia. Accessori compatibili, quali staffe distanziatrici a parete e pressacavi compatibili con HD, completano la gamma.
Se hai esigenze specifiche, Rittal ha sicuramente la soluzione giusta per te.
Tetto inclinato in avanti di 30°
Raccordo idraulico con filettatura esterna da 3/8" per la realizzazione di tubazioni fisse
Una superficie liscia impedisce l'accumulo di sporco
Guarnizione in silicone per uso esterno, resistente e senza giunti
Tetto inclinato in avanti di 30°
Raccordo idraulico con filettatura esterna da 3/8" per la realizzazione di tubazioni fisse
Una superficie liscia impedisce l'accumulo di sporco
Guarnizione in silicone per uso esterno, resistente e senza giunti