Il supporto distanziatore dalla parete HD crea uno spazio idoneo per la pulizia dietro il contenitore.
- Codice prodotto:
- HD 4000100
- Vantaggi
- Crea uno spazio dietro al contenitore per una pulizia ancora più accurata
- Tempi di montaggio ridotti grazie alla guarnizione di tenuta perimetrale
- Più igiene grazie all'eliminazione di spazi vuoti e fessure tra il contenitore e la parete, dove può formarsi lo sporco
- Montaggio a parete a scelta dall'interno del contenitore mediante foro passante (max. M8) o dal retro con vite di sospensione M10 integrata
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio e guarnizioni
- Distanza dalla parete
- 50 mm
- Nota
- Per un montaggio stabile a parete sono necessari fino a 4 distanziatori a seconda delle dimensioni del contenitore
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,39 kg
- Peso lordo
- 0,393 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- HD Distanziatori da Pareti Aisi 304.
- Documentazione
- Info sheet