Esecuzione Hygienic Design, che consente una rapida pulizia per il massimo dell'igiene e della sicurezza.
- Codice prodotto:
- HD 2304010
- Descrizione prodotto
- Esecuzione Hygienic Design, che consente una rapida pulizia per il massimo dell'igiene e della sicurezza.
- Applicazioni tipiche
- Integrazione in applicazioni specifiche del cliente, ad esempio in tetti/coperture delle pannellature delle macchine.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Naselli di arresto, controdadi: Lamiera d'acciaio, verniciata - Nota
- Le parti di ricambio per i nostri armadi compatti Hygienic Design sono disponibili nella pagina del relativo prodotto.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,097 kg
- Peso lordo
- 0,099 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- HD Chiusura a Filo 1.4404
- Documentazione
- Info sheet