Telaio di unione HD per il montaggio in batteria senza interstizi degli armadi HD.
Telaio di accoppiamento HD per armadio di grandi dimensioni HD
Codice prodotto: HD 4000720
- Codice prodotto:
- HD 4000720
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Superficie
- lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
Materiale di fissaggio - Nota
- La larghezza totale della degli armadi montati in batteria aumenta di 44 mm per ogni telaio di unione montato
- Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Descrizione prodotto
- HD Telaio di accoppiamento per armadi HD, per AxP 2000x600 mm, acciaio inox